Cen­tru­ją­ce ele­men­ty do mo­co­wa­nia z kulkowymi elementami mocującymi

EH 23340.

Stosowany do dokładnego pozycjonowania, centrowania i mocowania elementów obrabianych, na których dopuszcza się obecność lekkich powierzchni sferycznych. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością ±0,025 mm. Kulki mocujące przytrzymują surową lub wstępnie obrobioną powierzchnię przedmiotu obrabianego dociskając ją w dół. Duże możliwości regulacyjne oraz niska wysokość zabudowy są cechami tego elementu mocującego.

Montaż górny i dolny.

Twój wybór zwrócił 11 trafień

d1 min. [mm]
d1 maks. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
Skok s [mm]
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 min. [mm]:
11,7 mm
d1 maks. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
14,7 mm
t [mm]:
4 mm
Skok s [mm]:
1,3 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
23340.0212 1)
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 11,7 mm
  • d1 maks.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 1,5 mm
  • h1 -1: 8,6 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4: 3,5 mm
  • h5 -2: 14,7 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • t: 4 mm
  • Ilość kulek n: 3
  • Skok s: 1,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • Siła mocowania F maks.: 0,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
  • Otwór ustalający D2: 1,5 mm
  • Otwór ustalający D3: 4 mm
  • Otwór ustalający D4: M4
  • Otwór ustalający H1: 2 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 3,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Waga: 18 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 maks. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,2 mm
t [mm]:
6 mm
Skok s [mm]:
2,3 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23340.0214
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 maks.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,2 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • t: 6 mm
  • Ilość kulek n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Siła mocowania F maks.: 3,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Otwór ustalający D2: 2 mm
  • Otwór ustalający D3: 4 mm
  • Otwór ustalający D4: M4
  • Otwór ustalający H1: 2,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 5,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Waga: 26 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 maks. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,7 mm
t [mm]:
7 mm
Skok s [mm]:
2,3 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
23340.0218
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 maks.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,7 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • t: 7 mm
  • Ilość kulek n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Siła mocowania F maks.: 4,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 15 mm
  • Otwór ustalający D2: 2,5 mm
  • Otwór ustalający D3: 5 mm
  • Otwór ustalający D4: M5
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Waga: 38 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 maks. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,6 mm
t [mm]:
8 mm
Skok s [mm]:
2,3 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23340.0222
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 maks.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,6 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • t: 8 mm
  • Ilość kulek n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła mocowania F maks.: 5 kN
  • Moment dociągający maks.: 17 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
  • Otwór ustalający D2: 3 mm
  • Otwór ustalający D3: 6 mm
  • Otwór ustalający D4: M6
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 6 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 7 mm
  • Waga: 73 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 maks. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,8 mm
t [mm]:
8 mm
Skok s [mm]:
2,3 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23340.0226
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 maks.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,8 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • t: 8 mm
  • Ilość kulek n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła mocowania F maks.: 5 kN
  • Moment dociągający maks.: 17 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
  • Otwór ustalający D2: 3 mm
  • Otwór ustalający D3: 6 mm
  • Otwór ustalający D4: M6
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 6 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 7 mm
  • Waga: 93 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 maks. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
t [mm]:
8 mm
Skok s [mm]:
4,6 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23340.0230
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 maks.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • średnica kulki: 8 mm
  • t: 8 mm
  • Ilość kulek n: 3
  • Skok s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła mocowania F maks.: 5 kN
  • Moment dociągający maks.: 17 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 25 mm
  • Otwór ustalający D2: 4 mm
  • Otwór ustalający D3: 6 mm
  • Otwór ustalający D4: M6
  • Otwór ustalający H1: 3,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 9 mm
  • Waga: 119 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 maks. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Skok s [mm]:
4,6 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
23340.0238
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 maks.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • średnica kulki: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Ilość kulek n: 6
  • Skok s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Siła mocowania F maks.: 6,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
  • Otwór ustalający D2: 4 mm
  • Otwór ustalający D3: 8 mm
  • Otwór ustalający D4: M8
  • Otwór ustalający H1: 4,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 11 mm
  • Waga: 254 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 maks. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Skok s [mm]:
4,6 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
23340.0246
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 maks.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • średnica kulki: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Ilość kulek n: 6
  • Skok s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Siła mocowania F maks.: 6,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
  • Otwór ustalający D2: 4 mm
  • Otwór ustalający D3: 8 mm
  • Otwór ustalający D4: M8
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 7,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 11 mm
  • Waga: 342 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 maks. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,6 mm
t [mm]:
12 mm
Skok s [mm]:
9,2 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
23340.0254
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 maks.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,6 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • t: 12 mm
  • Ilość kulek n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Siła mocowania F maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 79 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 45 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 10 mm
  • Otwór ustalający D4: M10
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 9 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 15 mm
  • Waga: 664 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 maks. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63,1 mm
t [mm]:
15 mm
Skok s [mm]:
9,2 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23340.0270
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 maks.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63,1 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Ilość kulek n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Siła mocowania F maks.: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 141 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 60 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 12 mm
  • Otwór ustalający D4: M12
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 10 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 17 mm
  • Waga: 1312 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 maks. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,2 mm
t [mm]:
15 mm
Skok s [mm]:
9,2 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23340.0286
CAD
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 maks.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,2 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Ilość kulek n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Siła mocowania F maks.: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 354 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 60 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 16 mm
  • Otwór ustalający D4: M16
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 10 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 25 mm
  • Waga: 2000 g
show article view
Centrujące elementy do mocowania

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzona, czerniona

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Kulki mocujące

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana i szlifowana

Montaż

Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą  WS2 .

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23340. Centrujące elementy do mocowania – z kulkowymi elementami mocującymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.