Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal hartowana
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Otwór ustalający D2 H7: 22 mm
Otwór ustalający D5 +1: 31 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 7,25 mm
Otwór ustalający T2 min.: 22 mm
Waga: 22 g
show article view
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal hartowana
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Otwór ustalający D2 H7: 28 mm
Otwór ustalający D5 +1: 34 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 8,75 mm
Otwór ustalający T2 min.: 22 mm
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal hartowana
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Otwór ustalający D2 H7: 35 mm
Otwór ustalający D5 +1: 42 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 10,55 mm
Otwór ustalający T2 min.: 28 mm
Waga: 79 g
show article view
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal hartowana
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Otwór ustalający D2 H7: 42 mm
Otwór ustalający D5 +1: 50 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 10,95 mm
Otwór ustalający T2 min.: 28 mm
Waga: 118 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Otwór ustalający D2 H7: 22 mm
Otwór ustalający D5 +1: 31 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 7,25 mm
Otwór ustalający T2 min.: 22 mm
Waga: 22 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Otwór ustalający D2 H7: 28 mm
Otwór ustalający D5 +1: 34 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 8,75 mm
Otwór ustalający T2 min.: 22 mm
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Otwór ustalający D2 H7: 35 mm
Otwór ustalający D5 +1: 42 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 10,55 mm
Otwór ustalający T2 min.: 28 mm
Waga: 79 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Otwór ustalający D2 H7: 42 mm
Otwór ustalający D5 +1: 50 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 10,95 mm
Otwór ustalający T2 min.: 28 mm
Waga: 118 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Montaż
Tuleje mocujące wciskane do sworzni blokujących pozycjonujących wkłada się do stołu urządzenia lub płyty mocującej z lekkim naciskiem.
Karta katalogowa EH 23111. Tuleje mocujące – dla sworzni osiowych, na wcisk
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Skrócona instrukcja obsługi pozycjonujących sworzni mocujących (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.