Kom­pak­to­we pod­kład­ki sfe­rycz­ne / pa­new­ki stoż­ko­we zgodne z DIN 6319

EH 23050.

Kompaktowe podkładki sferyczne/ panewki stożkowe to połączone na stałe elementy podkładki sferycznej i panewki stożkowej. Zalety/cechy:

  • bezpieczeństwo funkcjonalne,
  • zabezpieczone przed zgubieniem,
  • szybki i racjonalny montaż,
  • uproszczone utrzymanie zasobów,
  • zakres obrotu maks. 4°.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
d1 H13 [mm]
Do sworz­ni d6 [mm]
Dla śrub d6 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
stal ulepszana cieplnie, hartowana
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
23050.0506
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Do sworzni d6: 6 mm
  • Dla śrub d6: M6
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 9 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 10 Nm
  • Waga: 4 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
stal ulepszana cieplnie, hartowana
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
8 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
17 kN
Nr towaru:
23050.0508
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Do sworzni d6: 8 mm
  • Dla śrub d6: M8
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 17 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 25 Nm
  • Waga: 9,1 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
stal ulepszana cieplnie, hartowana
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
10 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
26 kN
Nr towaru:
23050.0510
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Do sworzni d6: 10 mm
  • Dla śrub d6: M10
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 26 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 46 Nm
  • Waga: 17 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
stal ulepszana cieplnie, hartowana
d1 H13 [mm]:
13 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
12 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
23050.0512
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Do sworzni d6: 12 mm
  • Dla śrub d6: M12
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 38 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 82 Nm
  • Waga: 28 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
stal ulepszana cieplnie, hartowana
d1 H13 [mm]:
17 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
16 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
73 kN
Nr towaru:
23050.0516
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Do sworzni d6: 16 mm
  • Dla śrub d6: M16
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 73 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 206 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
stal ulepszana cieplnie, hartowana
d1 H13 [mm]:
21 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
20 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M20
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
117 kN
Nr towaru:
23050.0520
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Do sworzni d6: 20 mm
  • Dla śrub d6: M20
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 117 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 407 Nm
  • Waga: 113 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
6 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
6 kN
Nr towaru:
23050.0556
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Do sworzni d6: 6 mm
  • Dla śrub d6: M6
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
  • Waga: 4 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
8 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
12 kN
Nr towaru:
23050.0558
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Do sworzni d6: 8 mm
  • Dla śrub d6: M8
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 12 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 16 Nm
  • Waga: 9,1 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
10 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
16 kN
Nr towaru:
23050.0560
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Do sworzni d6: 10 mm
  • Dla śrub d6: M10
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 32 Nm
  • Waga: 17 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
12 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
23050.0562
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Do sworzni d6: 12 mm
  • Dla śrub d6: M12
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 24 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 56 Nm
  • Waga: 28 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
16 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
45 kN
Nr towaru:
23050.0566
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Do sworzni d6: 16 mm
  • Dla śrub d6: M16
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 135 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Do sworz­ni d6 [mm]:
20 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M20
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
71 kN
Nr towaru:
23050.0570
CAD
Dokumenty
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Do sworzni d6: 20 mm
  • Dla śrub d6: M20
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 71 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 280 Nm
  • Waga: 113 g
show article view
Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe

Materiał

Panewka stożkowa

  • stal ulepszana cieplnie, hartowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Podkładka sferyczna

  • Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie
  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23050. Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe – zgodne z DIN 6319
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności