Na­kręt­ki z koł­nie­rzem i pa­new­ką stoż­ko­wą

EH 23080.

Dzięki kombinacji nakrętki mocującej i stożkowego gniazda można skompensować nierównoległe powierzchnie mocujące.

Nakrętka mocująca z gniazdem stożkowym jest elementem składającym się z nakrętki mocującej i gniazda stożkowego o następujących zaletach/właściwościach:

  • niezawodność
  • zabezpieczenie przed dekompletacją
  • szybki i sprawny montaż
  • uproszczone przechowywanie
  • zakres obrotu max. 3°

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Nr towaru:
23080.0508
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 13 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Nr towaru:
23080.0510
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Waga: 24 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Nr towaru:
23080.0512
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Waga: 37 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Nr towaru:
23080.0516
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Waga: 73 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
~ 35 mm
Nr towaru:
23080.0520
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M20
  • d2: 36 mm
  • m: ~ 35 mm
  • s: 30 mm
  • Waga: 141 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
Nr towaru:
23080.0524
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • Waga: 259 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o małej powierzchni
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
Nr towaru:
23080.0530
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o małej powierzchni – rysunek 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • Waga: 544 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Nr towaru:
23080.0608
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 20 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Nr towaru:
23080.0610
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Nr towaru:
23080.0612
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Waga: 68 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Nr towaru:
23080.0616
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Waga: 124 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
50 mm
m ~ [mm]:
35 mm
Nr towaru:
23080.0620
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M20
  • a: 9,5 mm
  • d2: 50 mm
  • m: 35 mm
  • d3: 39,9 mm
  • s: 30 mm
  • Waga: 213 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
Nr towaru:
23080.0624
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • Waga: 378 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
68 mm
m ~ [mm]:
56 mm
Nr towaru:
23080.0630
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • d1: M30
  • a: 14 mm
  • d2: 68 mm
  • m: 56 mm
  • d3: 61,3 mm
  • s: 46 mm
  • Waga: 691 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową

Materiał

Panewka stożkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Nakrętka

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23080. Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności