Dla parkieciarzy dobre jest wszystko, co ułatwia pracę. Dlatego firma Halder skonstruowała młotki z miękkim bijakiem, które są indywidualnie dostosowane do wymagań branży, np. nasze młotki SECURAL.
Profesjonalne produkty do
Dla parkieciarzy dobre jest wszystko, co ułatwia pracę. Dlatego firma Halder skonstruowała młotki z miękkim bijakiem, które są indywidualnie dostosowane do wymagań branży, np. nasze młotki SECURAL.
Młotek z miękkim bijakiem SECURAL dzięki prostokątnym, nieco wystającym wkładkom idealnie nadaje się do naroży i krawędzi. Wypełnienie młotka zapewnia pełne, mocne uderzenia bez odrzutów, pomimo niewielkiej masy całkowitej wynoszącej 700 g. Nie trzeba się już zatem zmagać z bólami ścięgien i łokci. Młotek do układania podłóg parkietowych i laminowanych jest więc niezbędnym narzędziem każdego parkieciarza!
Optymalny kształt – dzięki prostokątnym wkładkom młotek SECURAL jest doskonałym narzędziem do układania parkietu
Jeden drewniany pobijak na całe życie: główka z tworzywa sztucznego schroni parkiet i drewniany pobijak pomimo dużej siły uderzenia
Pakiet promocyjny Dreamteam Interior, składający się z młotka z miękkim bijakiem SIMPLEX z kombinacją wkładek TPE-soft/Superplastik i młotka SECURAL z miękkim bijakiem zawiera dwóch prawdziwych ekspertów w dziedzinie wykończenia wnętrz.