EH 22020.
Element ustalający może być używany jako element współpracujący dla wszystkich docisków sprężynujących z kulką. Umożliwia blokowanie, zatrzaskiwanie oraz pozycjonowanie elementu obrabianego.
Te elementy ustalające z otworem mają 90° nacięcia na wszystkich czterech stronach powierzchni (2 nacięcia na poziomej i 2 na pionowej do kierunku mocowania). Dzięki zastosowaniu materiału hartowanego, elementy ustalające wykazują niski wskaźnik zużycia i są odpowiednie przede wszystkim dla aplikacji z dużą ilością powtarzalnych cykli.
Twój wybór zwrócił 2 trafień
Więcej szczegółów
Rekomenduje się elementy dociskowe sprężynujące z wzmocnionym lub dużym obciążeniem sprężyny. Należy uwzględnić głębokość wprowadzenia kulki (wymiar a) do elementu ustalającego podczas instalacji.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels