Na­pi­na­cze su­wa­ko­we z przylgą kątową

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
śruba mo­cu­ją­ca [mm]
l1 [mm]
Skok s1 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
1
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
66,5 mm
Skok s1 [mm]:
16 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
0,8 kN
Nr towaru:
23330.2001
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 1
  • śruba mocująca: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: M10 x 1 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 49,3 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 54 mm
  • l3 min.: 17 mm
  • l3 maks.: 33 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • l6: 16 mm
  • l7: 6,5 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 maks.: 20 mm
  • Skok s1: 16 mm
  • Siła trzymania F1: 0,8 kN
  • Siła trzymania F2: 0,8 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 73 g
show article view
Napinacze suwakowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
2
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
91 mm
Skok s1 [mm]:
20 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1 kN
Nr towaru:
23330.2002
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 2
  • śruba mocująca: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: M12 x 1,5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 16 mm – 19,5 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 60,5 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 74 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • l3 maks.: 44,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 20 mm
  • l7: 7 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 maks.: 20 mm
  • Skok s1: 20 mm
  • Siła trzymania F1: 1 kN
  • Siła trzymania F2: 1 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 124 g
show article view
Napinacze suwakowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
114 mm
Skok s1 [mm]:
26 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2 kN
Nr towaru:
23330.2003
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 25 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 31,8 mm – 36 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 85,5 mm
  • l1: 114 mm
  • l2: 105 mm
  • l3 min.: 32,5 mm
  • l3 maks.: 58,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 19 mm
  • l6: 34 mm
  • l7: 12,5 mm
  • s2 min.: 17 mm
  • s2 maks.: 25 mm
  • Skok s1: 26 mm
  • Siła trzymania F1: 2 kN
  • Siła trzymania F2: 2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 328 g
show article view
Napinacze suwakowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
140 mm
Skok s1 [mm]:
32 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2,5 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23330.2004
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 35 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 29,5 mm – 42,5 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 108 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 127,5 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • l3 maks.: 69 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 22 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 13 mm
  • s2 min.: 22 mm
  • s2 maks.: 35 mm
  • Skok s1: 32 mm
  • Siła trzymania F1: 2,5 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 505 g
show article view
Napinacze suwakowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
6
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
171,5 mm
Skok s1 [mm]:
40 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
4,5 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
23330.2006
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 6
  • śruba mocująca: M12 x 50 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M24 x 1,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 29 mm – 46 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 129,5 mm
  • l1: 171,5 mm
  • l2: 158 mm
  • l3 min.: 41,5 mm
  • l3 maks.: 81,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 15,5 mm
  • s2 min.: 30 mm
  • s2 maks.: 50 mm
  • Skok s1: 40 mm
  • Siła trzymania F1: 4,5 kN
  • Siła trzymania F2: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 927 g
show article view
Napinacze suwakowe

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

  • Stal nierdzewna
  • Stal

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca

  • Guma, czarna

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
śruba mocująca
d2: M4 x 20 mm
Nr towaru:
23330.9011
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M4 x 20 mm
  • Waga: 3,6 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M6 x 25 mm
Nr towaru:
23330.9013
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Waga: 11 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M8 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9014
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Waga: 25 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M12 x 50 mm
Nr towaru:
23330.9016
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Waga: 73 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Napinacze suwakowe – z przylgą kątową
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.