Wi­bro­izo­la­to­ry me­ta­lo­wo-gu­mo­we profilowany

EH 25151.

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.

Profilowany kształt tych wibroizolatorów oznacza, że siły boczne są lepiej tłumione w porównaniu do cylindrycznych wibroizolatorów gumowo-metalowych.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 29 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25151.0009
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: 44 N/mm
  • Obciążalność maks.: 166 N
  • Droga sprężynowania: 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Nr towaru:
25151.0022
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Siła sprężyny R: 77 N/mm
  • Obciążalność maks.: 289 N
  • Droga sprężynowania: 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Nr towaru:
25151.0023
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Siła sprężyny R: 52 N/mm
  • Obciążalność maks.: 261 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Nr towaru:
25151.0028
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Siła sprężyny R: 153 N/mm
  • Obciążalność maks.: 767 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 22 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Nr towaru:
25151.0031
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Siła sprężyny R: 202 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1010 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 31 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Nr towaru:
25151.0041
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Siła sprężyny R: 462 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2890 N
  • Droga sprężynowania: 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 64 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Nr towaru:
25151.0042
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Siła sprężyny R: 236 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1798 N
  • Droga sprężynowania: 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 80 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Nr towaru:
25151.0053
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Siła sprężyny R: 200 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1499 N
  • Droga sprężynowania: 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 109 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Nr towaru:
25151.0076
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Siła sprężyny R: 330 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3298 N
  • Droga sprężynowania: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 310 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25151.0106
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: 35 N/mm
  • Obciążalność maks.: 88 N
  • Droga sprężynowania: 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 3 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25151.0109
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: 38 N/mm
  • Obciążalność maks.: 142 N
  • Droga sprężynowania: 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Nr towaru:
25151.0122
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Siła sprężyny R: 96 N/mm
  • Obciążalność maks.: 360 N
  • Droga sprężynowania: 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Nr towaru:
25151.0123
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Siła sprężyny R: 61 N/mm
  • Obciążalność maks.: 305 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Nr towaru:
25151.0128
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Siła sprężyny R: 224 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1119 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 24 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Nr towaru:
25151.0131
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Siła sprężyny R: 173 N/mm
  • Obciążalność maks.: 863 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 44 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Nr towaru:
25151.0141
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Siła sprężyny R: 510 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3188 N
  • Droga sprężynowania: 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 69 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Nr towaru:
25151.0142
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Siła sprężyny R: 157 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1178 N
  • Droga sprężynowania: 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 85 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Nr towaru:
25151.0153
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Siła sprężyny R: 263 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1975 N
  • Droga sprężynowania: 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 112 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Nr towaru:
25151.0176
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Siła sprężyny R: 392 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3922 N
  • Droga sprężynowania: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 340 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0206
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Siła sprężyny R: 35 N/mm
  • Obciążalność maks.: 69 N
  • Droga sprężynowania: 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0209
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 43 N/mm
  • Obciążalność maks.: 163 N
  • Droga sprężynowania: 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0222
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 73 N/mm
  • Obciążalność maks.: 273 N
  • Droga sprężynowania: 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0223
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 46 N/mm
  • Obciążalność maks.: 231 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0228
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 180 N/mm
  • Obciążalność maks.: 902 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 27 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Tuleja gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Uwagi

Przy obciążeniu ściskającym, wymiar d3 nie przekracza średnicy d1.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25151. Wibroizolatory metalowo-gumowe – profilowany
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.