Łapy regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą z otworem sześciokątnym

EH 23185.

Element dociskowy i element kontrujący są połączone z łapą dociskową, co zapobiega zgubieniu któregokolwiek elementu. Dzięki połączeniu łapa dociskowa jest zawsze gotowa do użytku. Łapa jest wyposażona w dwa płaskie noski, więc można ją dowolnie dopasować do elementu mocowanego. 

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23185.0312
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 30 kN
  • Waga: 1700 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23185.0313
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 30 kN
  • Waga: 800 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
23185.0314
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 40 kN
  • Waga: 1632 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
23185.0315
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 40 kN
  • Waga: 1659 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
23185.0316
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 40 kN
  • Waga: 1766 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
23185.0317
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 40 kN
  • Waga: 1812 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
23185.0318
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 60 kN
  • Waga: 2578 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
23185.0319
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 60 kN
  • Waga: 2629 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
23185.0320
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 60 kN
  • Waga: 2758 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
23185.0321
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 60 kN
  • Waga: 2836 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
75 kN
Nr towaru:
23185.0322
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 75 kN
  • Waga: 4180 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
75 kN
Nr towaru:
23185.0323
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 75 kN
  • Waga: 4361 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
75 kN
Nr towaru:
23185.0324
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 75 kN
  • Waga: 4500 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
75 kN
Nr towaru:
23185.0325
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 75 kN
  • Waga: 4650 g
show article view
Łapy

Materiał

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie

Nakrętka

  • Stal ulepszana cieplnie

dysk

  • Stal ulepszana cieplnie

Zacisk

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Referencje

Większą wysokość można uzyskać przez zastosowanie przedłużenia (EH 23185).

Montaż

Ułatwiony montaż i demontaż za pomocą klucza imbusowego. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23185. Łapy – regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą z otworem sześciokątnym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.