Łapy do­ci­sko­we pro­ste wersja krótka

EH 23700.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
23700.0022
CAD
Dokumenty
Łapy dociskowe proste
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Waga: 370 g
show article view
Łapy dociskowe proste
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Nr towaru:
23700.0026
CAD
Dokumenty
Łapy dociskowe proste
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Waga: 781 g
show article view
Łapy dociskowe proste

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23700. Łapy dociskowe proste – wersja krótka
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Elementów Mocujących
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.