Naprężacze pływające nazywane są również pozycjonerami elastycznymi lub zaciskami pływającymi używane są do mocowania i jednoczesnego podparcia w punktach podparcia przedmiotu obrabianego. Naprężacze pływające są wstępnie naprężone więc kontakt z elementem obrabianym odbywa się z delikatnym naciskiem sprężyny. Gwarantuje to brak odkształcenia elementu montowanego. Mogą być używane do mocowania i usztywniania nawet złożonych elementów. Ogranicza to wibracje podczas obróbki.
Szeroka gama produktów dostępna z magazynu obejmuje:
Kompaktowa wersja o zmniejszonej wysokości, siła nośna 8 kN:
Wersja standardowa, siła nośna 8 kN:
Odpowiednie szczególnie do dużych elementów z dużą obróbką , siła nośna 25 kN:
Ofertę uzupełniają elementy pomocnicze i kompensacyjne, takie jak element podporowy (23220.0400) i naprężacze wyrównawcze (23220.0085 - .0450).
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels