Do­ci­ska­cze po­zio­me z przylgą poziomą

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
śruba mo­cu­ją­ca [mm]
l1 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]
α

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
1
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,25 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1001
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 1
  • śruba mocująca: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min.: -5,5 mm
  • h5 maks.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Siła trzymania F1: 0,25 kN
  • Siła trzymania F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
2
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1002
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 2
  • śruba mocująca: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 maks.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Siła trzymania F1: 0,8 kN
  • Siła trzymania F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 112 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1003
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 maks.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Siła trzymania F1: 1 kN
  • Siła trzymania F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 190 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1004
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 maks.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Siła trzymania F1: 1,8 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 337 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1005
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • śruba mocująca: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 maks.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Siła trzymania F1: 2 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 726 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
6
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1006
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 6
  • śruba mocująca: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 1,7 mm
  • h5 maks.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Siła trzymania F1: 3 kN
  • Siła trzymania F2: 5 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1112 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
2
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1502
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 2
  • śruba mocująca: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 maks.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Siła trzymania F1: 0,8 kN
  • Siła trzymania F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 113 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1503
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 maks.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Siła trzymania F1: 1 kN
  • Siła trzymania F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 189 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1504
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 maks.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Siła trzymania F1: 1,8 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 341 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Nr towaru:
23330.1505
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 5
  • śruba mocująca: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 maks.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Siła trzymania F1: 2 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 744 g
show article view
Dociskacze poziome

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna

Nit

  • Stal nierdzewna
  • Stal

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna

Nasadka mocująca

  • Guma, czarna

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M4 x 25 mm
Nr towaru:
23330.9001
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M4 x 25 mm
  • Waga: 6,2 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M5 x 30 mm
Nr towaru:
23330.9002
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M5 x 30 mm
  • Waga: 11 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9003
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9005
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9006
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M12 x 80 mm
Nr towaru:
23330.9007
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M12 x 80 mm
  • Waga: 147 g
Produkt:
śruba mocująca
d2: M5 x 30 mm
Nr towaru:
23330.9502
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9503
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9504
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9505
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Dociskacze poziome – z przylgą poziomą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.