Jed­nost­ki nad­zo­ru­ją­ce  Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne

EH 22800.

Jednostka nadzorująca używana jest w połączeniu z czujnikami pozycjonowania (EH 22800).

Wraz z czujnikami pozycjonowania, czujnik spiętrzenia zwrotnego sprężonego powietrza umożliwia sprawdzenie prawidłowego ustawienia przedmiotu obrabianego.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wer­sja
Ci­śnie­nie ro­bo­cze [bar]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy
Ci­śnie­nie ro­bo­cze [bar]:
0 bar – 10 bar
Nr towaru:
22800.0701
CAD
Dokumenty
Jednostki nadzorujące 
  • czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy
  • Ciśnienie robocze: 0 bar – 10 bar
  • Waga: 162 g
show article view
Jednostki nadzorujące 

Materiał

Obudowa

  • tworzywo sztuczne

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
Waga: 84 g
Nr towaru:
22800.0702
Kabel z okrągłym złączem
  • okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
  • L: 2000 mm
  • Waga: 84 g
Produkt:
rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym  ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
Waga: 26 g
Nr towaru:
22800.0703
Rama montażowa
  • rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym  ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
  • Waga: 26 g
Produkt:
zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
Waga: 100 g
Nr towaru:
22800.0704
Zasilacz wtyczkowy
  • zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
  • L: 1500 mm
  • Waga: 100 g
Produkt:
regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
Waga: 22 g
Nr towaru:
22800.0710
Pressure regulator
  • regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
  • Waga: 22 g
Produkt:
króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
Waga: 17 g
Nr towaru:
22800.0711
Connection piece
  • króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
  • Waga: 17 g
Produkt:
wąż pneumatyczny Ø 4 mm
Waga: 43 g
Nr towaru:
22800.0712
wąż pneumatyczny
  • wąż pneumatyczny Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Waga: 43 g
Produkt:
złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 4,7 g
Nr towaru:
22800.0713
Push-in connector
  • złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 4,7 g
Produkt:
Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 7,6 g
Nr towaru:
22800.0714
włącze wtykowe typu T
  • Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 7,6 g
Produkt:
Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 7,5 g
Nr towaru:
22800.0715
Y-push-in connector
  • Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 7,5 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22800. Jednostki nadzorujące  – Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.