Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 20 trafień
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 40 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 41 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 94 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 98 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 96 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 90 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 22 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 38 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 38 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 93 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 97 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 95 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 101 g
show article view
Materiał
Kołnierz
Odlew cynkowy, cynkowany galwanicznie
Zatrzask
Gałka
Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Działanie
W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze – z kołnierzem montażowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.