Ele­men­ty pod­sta­wy do otworów pozycjonujących

EH 23700.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
a [mm]:
8 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Nr towaru:
23700.0712
CAD
Dokumenty
Elementy podstawy
  • a: 8 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 27 mm
  • Waga: 95 g
show article view
Elementy podstawy
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
g [mm]:
M16
Nr towaru:
23700.0716
CAD
Dokumenty
Elementy podstawy
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • g: M16
  • i: 14 mm
  • p: 33 mm
  • Waga: 194 g
show article view
Elementy podstawy

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Części ulegające zużyciu

  • Stal ulepszana cieplnie

Trzpień

  • Stal specjalna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23700. Elementy podstawy – do otworów pozycjonujących
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Elementów Mocujących
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.