Śruby dwu­stron­ne DIN 6379 do nakrętek do wpustów teowych

EH 23040.

Śruby dwustronne stanowią razem z nakrętkami do rowków DIN 508 (EH 23010./23020.), nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.) oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby dwustronne charakteryzują się walcowanym gwintem.

Twój wybór zwrócił 59 trafień

Wer­sja
d [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23040.0061 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23040.0062
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Waga: 8,4 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0064 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0063
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Waga: 13 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23040.0081
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0082
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0083
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0084 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23040.0101
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Waga: 24 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0102
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0106 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 50 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0103
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0105 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 78 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0104
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Waga: 98 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23040.0121
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Waga: 35 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0122 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Waga: 44 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0123
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Waga: 56 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0124 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 70 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0125
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 88 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0127 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 112 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0126
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Waga: 141 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0141 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Waga: 60 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0142 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 96 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0143 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 154 g
show article view
Śruby dwustronne

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Śruby dwustronne z przedłużonym wymiarem b1 są również dostępne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23040. Śruby dwustronne – DIN 6379 do nakrętek do wpustów teowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.