Centrujące trzpienie mocujące są często wykorzystywane w inżynierii mechanicznej (przy budowie maszyn). Jednak dzięki prostej obsłudze i szybkiemu montażowi mogą być stosowane we wszystkich branżach.
Do centrowania i mocowania przedmiotów z otworami wewnętrznymi.
Centrujący trzpień do mocowania posiadają następujące cechy:
Bardzo wysoka dokładność w procesach toczenia/frezowania
Idealny do operacji wtórnych na częściach poddawanych toczeniu
Hartowana i powlekana śruba zapewnia długą żywotność
Korpus mocujący można bardzo łatwo obrabiać (w celu dostosowania do średnicy otworu)
Centrujący trzpień do mocowania musi być dopasowany do danej średnicy mocowania (np. przez toczenie, frezowanie). Należy przy tym pamiętać, że centrujący trzpień do mocowania powinien być przed obróbką rozszerzony o ok. 0,1 mm powyżej średnicy mocowania. Dla celów tej obróbki w dostawie ujęta jest odpowiednia nakrętka.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji montażu i użytkowania.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23340. Centrujące trzpienie mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.