Oryginał

dla

Oryginalnych 

Młotki i narzędzia leśne

Wymagania w dziedzinie ogrodnictwa oraz projektowania terenów zielonych są wysokie i zróżnicowane. Warunki są często ciężkie i utrudnione. Ważne jest, aby zawsze móc polegać na swoich narzędziach. Nasze młotki z miękkimi bijakami zostały opracowane właśnie do takich zadań. Są solidne, niezawodne i uniwersalne. Dokładnie to, czego potrzebują prawdziwi ogrodnicy każdego dnia.

Dla parkieciarzy dobre jest wszystko, co ułatwia pracę. Dlatego firma Halder skonstruowała młotki z miękkim bijakiem, które są indywidualnie dostosowane do wymagań branży, np. nasze młotki SECURAL.

 

Podczas szklenia lub montażu okien i szklanych drzwi za pomocą młotków z miękkim bijakiem firmy Halder nic się nie stłucze, a na elementach nie pozostaną żadne zadraśnięcia.

Wbijanie pali, rozłupywanie drewna iglastego, liściastego, metrowego lub drobnego, prace z klinami, kontrola drzew – praca w rolnictwie i leśnictwie jest zróżnicowana i często męcząca. Dobrze, że Halder ma odpowiednie narzędzia do każdej z tych prac. Imponują one wysoką jakością wykonania, dużą liczbą wariantów oraz zapewniają delikatną dla stawów, niemęczącą pracę.

Pozycjonowanie obrabianych przedmiotów, rozłączanie kołnierzy, ustawianie przewodów rurowych, ustawianie stojaków, otwieranie form odlewniczych – młotki Halder są tak różnorodne, jak ich zastosowania w przemyśle obróbki metali. SIMPLEX, SUPERCRAFT lub SECURAL to nazwy naszych młotków z miękkim bijakiem, które można konfigurować indywidualnie do swoich wymagań.

Wyzwania w branży tapicerskiej i rymarskiej są różnorodne – od delikatnego usuwania tapicerki z mebli po mocne wytłaczanie otworów. Dobrze, że Halder ma odpowiedni młotek do każdego zastosowania!

 

Jeden młotek do wszystkiego? Nie ma czegoś takiego. Przynajmniej, jeśli się poważnie traktuje wykonywany zawód. Ponieważ ma znaczenie, czy trzeba użyć dużej siły, aby poluzować stare odrzwia, czy też delikatnie uderzać podczas obróbki cennego mebla. Dlatego Halder oferuje różne młotki z miękkim bijakiem, które można precyzyjnie skonfigurować do wszystkich prac stolarskich.

Oczywiście delikatna obróbka zawinięć blach to nie to samo co solidne uderzenia podczas obróbki przewodów rurowych. Halder oferuje od małych młotków BASEPLEX do kombinowanych FERROPLEX, których konfiguracja może być dokładnie i optymalnie dostosowana do przeznaczenia. Wysoka jakość wykonania, oszczędzają stawy i obrabiane elementy.

Prace konserwacyjne i remontowe mogą być bardzo różne. Od montażu i demontażu skrzyń biegów i bloków silnikowych poprzez wymianę kół aż po lekkie prace, takie jak delikatne usuwanie plastikowych obudów – odpowiedni młotek z miękkim bijakiem firmy Halder świetnie poradzi sobie z wszystkimi wyzwaniami.

Siedząc na stolcu dachowym, ustawiając belki czy mocując paroizolację: nasza bogata oferta produktów zawiera narzędzia dostosowane do każdego przeznaczenia. Od młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX poprzez młotki kowalskie SIMPLEX aż po uchwyty magnetyczne – Halder dostarczy wszystko, co ułatwi pracę.