System otworów i kołków (ø12 F6/M12 i ø16 F6/M16) pozwala operatorowi na szybkie i precyzyjne ustawienie elementów o prostej budowie geometrycznej. Dostępne są płyty bazowe z utwardzonymi otworami (tulejami mocującymi) i współosiowymi gwintami w dowolnym rozmiarze. W zależności od sytuacji można ich użyć jako system samodzielny bądź część połączonego systemu.
Oferta systemów otworów i kołków obejmuje płyty bazowe, korpusy montażowe i konsole. Elementy te są dostępne z magazynu.
Elementy podzielone są na:
Dysponujemy dokumentacją techniczną w różnych formatach.
Oba systemy modułowe L12 i L16 są oparte na otworach o średnicy 12 mm lub 16 mm / gwintach M12 lub M16.
Jeden zestaw części może być użyty w różnych ustawieniach.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws