Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Wymiar nominalny d1 [mm]:
13 mm
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Siła mocowania1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny d1 : 13 mm
h1 : 0 mm – 55 mm
h2 : 18 mm
a1 : 27 mm
a2 : 12 mm
a3 : 17 mm
b1 : 44 mm
b2 : 30 mm
l1 : 115 mm
l2 : 25 mm
l3 : 30 mm
s: 11 mm
Wymiar wpustu: 10 mm, 12 mm, 14 mm
Siła mocowania1) maks.: 30 kN
Waga: 650 g
show article view
Wymiar nominalny d1 [mm]:
17 mm
Wymiar wpustu [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Siła mocowania1) maks. [kN]:
40 kN
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny d1 : 17 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
s: 12 mm
Wymiar wpustu: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Siła mocowania1) maks.: 40 kN
Waga: 1382 g
show article view
Wymiar nominalny d1 [mm]:
21 mm
Wymiar wpustu [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Siła mocowania1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny d1 : 21 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
s: 14 mm
Wymiar wpustu: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Siła mocowania1) maks.: 60 kN
Waga: 2241 g
show article view
Wymiar nominalny d1 [mm]:
25 mm
Wymiar wpustu [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Siła mocowania1) maks. [kN]:
75 kN
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny d1 : 25 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
s: 17 mm
Wymiar wpustu: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Siła mocowania1) maks.: 75 kN
Waga: 3479 g
show article view
Wymiar nominalny d1 [mm]:
25 mm
Wymiar wpustu [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Siła mocowania1) maks. [kN]:
75 kN
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny d1 : 25 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 35 mm
a1 : 56 mm
a2 : 24 mm
a3 : 35 mm
b1 : 73 mm
b2 : 30 mm
l1 : 285 mm
l2 : 62 mm
l3 : 51 mm
s: 17 mm
Wymiar wpustu: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Siła mocowania1) maks.: 75 kN
Waga: 4282 g
show article view
Materiał
Stal hartowana, cynkowana galwanicznie
Referencje
Większą wysokość można uzyskać przez zastosowanie przedłużenia (EH 23185).
Do mocowania może być użyta śruba teowa DIN 787 (EH 23030.), lub śruba gwintowana pod montaż teowy DIN 6379 (EH 23040.).
Karta katalogowa EH 23185. Łapy – regulowane, z elementem kontrującym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.