Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : 5,3 mm
d2 : 13 mm
s: 3 mm
Dla śrub: M5
Waga: 2,5 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : 6,4 mm
d2 : 17 mm
s: 3 mm
Dla śrub: M6
Waga: 4,6 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : 8,4 mm
d2 : 24 mm
s: 4 mm
Dla śrub: M8
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : 10,5 mm
d2 : 30 mm
s: 4 mm
Dla śrub: M10
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : 36 mm
s: 5 mm
Dla śrub: M12
Waga: 34 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : 17 mm
d2 : 45 mm
s: 5 mm
Dla śrub: M16
Waga: 52 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 3,2 mm
d2 : 8 mm
s: 2 mm
Dla śrub: M3
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 4,2 mm
d2 : 12 mm
s: 2 mm
Dla śrub: M4
Waga: 1,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 5,3 mm
d2 : 13 mm
s: 3 mm
Dla śrub: M5
Waga: 2,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 6,4 mm
d2 : 17 mm
s: 3 mm
Dla śrub: M6
Waga: 4,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 8,4 mm
d2 : 24 mm
s: 4 mm
Dla śrub: M8
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 10,5 mm
d2 : 30 mm
s: 4 mm
Dla śrub: M10
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 13 mm
d2 : 36 mm
s: 5 mm
Dla śrub: M12
Waga: 34 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : 17 mm
d2 : 45 mm
s: 5 mm
Dla śrub: M16
Waga: 52 g
show article view
Materiał
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4305
Karta katalogowa EH 23060. Podkładki – wykonanie precyzyjne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.