EH 22111.
Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Te sworznie ustalające mogą być blokowane i odblokowywane przez wciśnięcie przycisku. Funkcja blokady przycisków "push-lock" opiera się na wbudowanym mechanizmie zgodnie z dobrze znaną zasadą "biros principle". Konstrukcja i tryb działania sprawiają, że sworznie ustalające odpowiednie są dla instalacji o ograniczonych możliwościach. Rozwiercenie sworznia ustalającego kiedy jest zablokowany może uchronić od innych niepożądanych działań.
Twój wybór zwrócił 2 trafień
Więcej szczegółów
Korpus
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Poprzez wciśnięcie przycisku, sworzeń blokujący automatycznie wydłuża się i zostaje uruchomiony. Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie sworznia blokującego i jego automatyczne wycofanie się dzięki sile sprężyny.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels