Sworznie z plastikową powierzchnią styku

EH 22691.

Sworznie z powierzchnią styku z tworzywa sztucznego mogą być użyte jako podparcie ochronne, ograniczniki, podkładki oporowe. Chronią wysokiej jakości powierzchnie przed uszkodzeniem.

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22691.0122
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22691.0133
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 9,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22691.0143
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • SW2: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia
ry­su­nek:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22691.0021
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia – rysunek 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW1: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 11,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia
ry­su­nek:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22691.0031
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia – rysunek 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia
ry­su­nek:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22691.0032
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia – rysunek 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia
ry­su­nek:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22691.0041
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia – rysunek 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 22,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia
ry­su­nek:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22691.0042
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym, wkładka plastikowa, gładka powierzchnia – rysunek 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 22,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 45 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22691.0222
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • SW1: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 6,4 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22691.0233
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 9,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22691.0243
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym, korpus wykonany z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 22 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, wkładka z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22691.0324
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym, wkładka z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 11,5 kN
  • Moment dociągający1) maks.: 18 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 35 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, wkładka z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22691.0335
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym, wkładka z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • SW1: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15,5 kN
  • Moment dociągający1) maks.: 32 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 53 g
show article view
Sworznie
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, wkładka z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia
ry­su­nek:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22691.0345
CAD
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym, wkładka z tworzywa sztucznego (PEEK), gładka powierzchnia – rysunek 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • SW1: 22 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 22,5 kN
  • Moment dociągający1) maks.: 60 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 68 g
show article view
Sworznie

Materiał

Końcówka

  • Tworzywo sztuczne (PEEK), niebieski

Tuleja gwintowana

  • Stal nierdzewna

Wkręt bez łba

  • Stal nierdzewna

Korpus

  • Tworzywo sztuczne (PEEK), niebieski
  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22691. Sworznie – z plastikową powierzchnią styku
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.