EH 23410.
Naprężacze mimośrodowe umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie i zwalnianie przy stosunkowo dużym zakresie regulacji i dużej sile naciągu. Mimośrodowa podkładka gładka umożliwia bezstopniowe promieniowe mocowanie w dowolnej pozycji mocowania. Ponadto naprężacz mimośrodowy jest samohamowny. Zacisk może być używany jako bezstopniowy ogranicznik poprzez zdjęcie podkładki oporowej.
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Więcej szczegółów
Uchwyt Dźwigni
Korpus
Śruba
Gałka kulista
Wersja lewostronna dostępna na zapytanie.
Montaż śrubą M10 (WS 6). Moment dokręcenia wynosi max. 40 Nm.
Śruba i podkładka są regulowane. Po wkręceniu zatrzask mocujący można łatwo obrócić do żądanej pozycji. W artykułach 23410.0050 / .0051, ząbkowanie pomaga ustawić dźwignię w preferowanej pozycji.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws