Sworznie blokujące kulkowe zgodne ze standardami lotniczymi (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) to sworznie samozabezpieczające jednoczesnego działania. Kulki są odblokowywane bez użycia narzędzi za pomocą przycisku. Często sworznie blokujące kulkowe są również nazywane sworzniem blokującym, sworzniem bezpieczeństwa lub sworzniem szybkiego zwalniania. Mogą służyć jako mocowanie, blokowanie, łączenie, regulacja lub do szybkiej zmiany pozycji. Sworznie blokujące kulkowe są używane w systemach wsparcia naziemnego (GSE) lub w konserwacji, naprawach i remontach (MRO). Sworznie blokujące kulkowe są używane, na przykład, jako sworzeń przekładni lub sworzeń obejścia układu kierowniczego przy wypychaniu.
Sworznie blokujące kulkowe są wyjątkowo odporne na ścinanie, odporne na korozję, a tym samym optymalnie chronione przed zużyciem.
Wszystkie sworznie blokujące są testowane zgodnie z normą NAS 1332.
Szeroka gama produktów (Ø 3/16" do 3/4")dostępnych z magazynu obejmuje wersje:
Inne średnice i długości, które nie są dostępne z magazynu, mogą być wyprodukowane z krótkim terminie na życzenie klienta.
Dysponujemy również dokumentację techniczną w różnych formatach.
Wersje podwójnego działania i wersje specjalne do indywidualnych zastosowań mogą być zaprojektowane i wyprodukowane na życzenie.
Jako akcesoria oferujemy:
Oprócz asortymentu w calach wg norm lotniczych (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) dostępne są również wersje o wymiarach metrycznych.
Kolejnym produktem w naszej ofercie są sworznie zapadkowe. W przeciwieństwie do sworzni blokujących kulkowych, sworznie zapadkowe nie mają zabezpieczonych kulek. W sworzniu zapadkowym kulki są obciążone tylko sprężyną.
Nasz standardowy asortyment obejmuje dwie wersje - sworznie zapadkowe z kołnierzem / bez kołnierza - które są dostępne na życzenie w wymaganych wymiarach.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws