Nasze klasyczne systemy mocowania z rowkami teowymi V40 i V70 od lat udowadniają swoje zalety.
Systemy z rowkami oparte są na hartowanych płytach bazowych o wymiarach siatki 40 mm lub 70 mm.
Ze względu na możliwość jednoczesnego pozycjonowania i mocowania, można szybko i bez wysiłku umieścić oprzyrządowanie na płycie. Wyjątkowa elastyczność w dostosowaniu czyni systemy rowkowe doskonałym wyborem przy obróbce skomplikowanych elementów.
Seria V70 osiągnęła kolejny etap rozwoju przez wprowadzenie serii V70eco zapewniająca doskonałą jakość przy obniżonym koszcie.
V70eco składa się z płyty bazowej wykonanej ze stali o wysokiej wytrzymałości z systemem rowków o siatce 70 mm oraz korpusów do mocowania, które są kompatybilne również z systemem V70. Różnica cenowa miedzy systemem V70eco i V70 wynosi ok. 40%!
Oferta systemów mocowania z rowkami teowymi obejmuje płyty bazowe, korpusy do mocowania i konsole. Elementy te są dostępne z magazynu.
Zakres produktów podzielony jest na:
Dysponujemy również dokumentacją techniczną w różnych formatach.
Oba systemy mocowania z rowkami teowymi V40 i V70 dostępne są z siatką 40 mm / 70 mm ( rozstaw rowków).
Jeden zestaw części pozwala na skonfigurowanie różnych ustawień.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws