Zapięcia z przylgą poziomą

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
l1 min. [mm]
l1 maks. [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 maks. [mm]:
159 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,6 kN
Nr towaru:
23330.3003
CAD
Dokumenty
Zapięcia
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 maks.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 maks.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 maks.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Siła trzymania F1: 1,6 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 143 g
show article view
Zapięcia
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 maks. [mm]:
216 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3,2 kN
Nr towaru:
23330.3004
CAD
Dokumenty
Zapięcia
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 maks.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 maks.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 maks.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Siła trzymania F1: 3,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 365 g
show article view
Zapięcia
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 maks. [mm]:
273 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23330.3005
CAD
Dokumenty
Zapięcia
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 maks.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 maks.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 maks.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Siła trzymania F1: 7 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 821 g
show article view
Zapięcia
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 maks. [mm]:
159 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,6 kN
Nr towaru:
23330.3103
CAD
Dokumenty
Zapięcia
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 maks.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 maks.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 maks.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Siła trzymania F1: 1,6 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 144 g
show article view
Zapięcia
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 maks. [mm]:
216 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3,2 kN
Nr towaru:
23330.3104
CAD
Dokumenty
Zapięcia
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 maks.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 maks.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 maks.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Siła trzymania F1: 3,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 365 g
show article view
Zapięcia
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 maks. [mm]:
273 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23330.3105
CAD
Dokumenty
Zapięcia
  • Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 maks.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 maks.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 maks.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Siła trzymania F1: 7 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 821 g
show article view
Zapięcia

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna

Nit

  • Stal nierdzewna

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

Zaczep

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
Zaczep
Rozmiar nominalny: 3
Nr towaru:
23330.9023
CAD
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Waga: 15 g
Produkt:
Zaczep
Rozmiar nominalny: 4
Nr towaru:
23330.9024
CAD
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Waga: 42 g
Produkt:
Zaczep
Rozmiar nominalny: 5
Nr towaru:
23330.9025
CAD
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Waga: 108 g
Produkt:
Zaczep
Rozmiar nominalny: 3
Nr towaru:
23330.9523
CAD
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Waga: 15 g
Produkt:
Zaczep
Rozmiar nominalny: 4
Nr towaru:
23330.9524
CAD
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Waga: 42 g
Produkt:
Zaczep
Rozmiar nominalny: 5
Nr towaru:
23330.9525
CAD
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Waga: 108 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Zapięcia – z przylgą poziomą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.