Dociski z odgiętą dźwignią mocującą

EH 23210.

Szybkozłączka przyciska element jednocześnie do ograniczników i do punktów styku na płycie. Niska budowa umożliwia obróbkę całej powierzchni wyrobu. W połączeniu z ogranicznikiem EH 23280., możliwa jest wymiana specjalnego urządzenia mocującego.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
Wy­miar wpu­stu [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23210.0101
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 3,5 kN
  • Waga: 266 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0321
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 880 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0341
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 858 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23210.0105
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 3,5 kN
  • Waga: 265 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0325
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 868 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0345
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 860 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23210.0102
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 3,5 kN
  • Waga: 264 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0322
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 889 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0342
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w prawo
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 838 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23210.0106
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 3,5 kN
  • Waga: 263 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0326
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 900 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0346
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą, kierunek mocowania w lewo
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Waga: 841 g
show article view
Dociski

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Dociski
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23210. Dociski – z odgiętą dźwignią mocującą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są korzyści z używania docisków z dźwignią w porównaniu do imadła maszynowego? 

Dociski z dźwignią posiadają minimalny kontur i mogą być pozycjonowane z dużą elastycznością dzięki dopasowanym płytom mocującym. Dostępne są również w wersji z dźwignią zaciskową, którą można obsługiwać bez pomocy narzędzi.