Na­kręt­ki do row­ków teo­wych DIN 508 z zabezpieczeniem antypoślizgowym

EH 23010.

Te nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) są produkowane zgodnie z normą DIN 508. Element sprężysty zapobiega przesuwaniu się nakrętki w pionie i poziomie.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Nr towaru:
23010.0811
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 3,25 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 4,75 N
  • Waga: 12 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Nr towaru:
23010.0813
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 4,7 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 12,6 N
  • Waga: 20 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Nr towaru:
23010.0815
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 14,2 N
  • Waga: 34 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Nr towaru:
23010.0819
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 7,8 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 13,5 N
  • Waga: 68 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Wy­miar wpu­stu [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Nr towaru:
23010.0823
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 12,8 N
  • Waga: 147 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Nakrętka dla rowków teowych

  • Stal hartowana, jakość 10, czerniona

Sprężyna

  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23010. Nakrętki do rowków teowych – DIN 508 z zabezpieczeniem antypoślizgowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.