Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 20 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
bez otworów – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Siła trzymania F1 : ~ 700 N
Siła trzymania F2 : ~ 500 N
Siła trzymania F3 : ~ 450 N
Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
bez otworów – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1200 N
Siła trzymania F2 : ~ 1000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
Waga: 47 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
bez otworów – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1600 N
Siła trzymania F2 : ~ 2000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
Waga: 81 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
bez otworów – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1100 N
Siła trzymania F2 : ~ 2500 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
Waga: 111 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Siła trzymania F1 : ~ 700 N
Siła trzymania F2 : ~ 500 N
Siła trzymania F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1200 N
Siła trzymania F2 : ~ 1000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 18 mm
Waga: 45 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1600 N
Siła trzymania F2 : ~ 2000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Waga: 79 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1100 N
Siła trzymania F2 : ~ 2500 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Waga: 108 g
show article view
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Siła trzymania F1 : ~ 700 N
Siła trzymania F2 : ~ 500 N
Siła trzymania F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Waga: 19 g
show article view
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1200 N
Siła trzymania F2 : ~ 1000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Waga: 45 g
show article view
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1600 N
Siła trzymania F2 : ~ 2000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Waga: 79 g
show article view
Więcej szczegółów
z otworami – rysunek 2, Stal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1100 N
Siła trzymania F2 : ~ 2500 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Waga: 108 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Siła trzymania F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Siła trzymania F2 : ~ 500 N
Siła trzymania F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Siła trzymania F2 : ~ 1000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Waga: 45 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Siła trzymania F2 : ~ 2000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Waga: 79 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Siła trzymania F2 : ~ 2500 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Waga: 108 g
show article view
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Siła trzymania F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Siła trzymania F2 : ~ 500 N
Siła trzymania F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Waga: 19 g
show article view
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Siła trzymania F2 : ~ 1000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Waga: 45 g
show article view
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Siła trzymania F2 : ~ 2000 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Waga: 79 g
show article view
Wersja:
z otworami dla śrub z łbem stożkowym
Więcej szczegółów
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Siła trzymania F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Siła trzymania F2 : ~ 2500 N
Siła trzymania F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Waga: 108 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal nierdzewna 1.4301
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Oś
Karta katalogowa EH 25165. Zawiasy – wydłużony z jednej strony
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.