Łapy z płytą miękką wg normy DIN 6314

EH 23190.

Łapa z miękką płytką (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6314 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Płyta ochronna z mosiądzu zabezpiecza element przed uszkodzeniem. Dzięki kombinacji nakrętki DIN 6330 B (EH 23070.)/ panewki stożkowej DIN 6319 G (EH 23050.) na śrubie mocującej oraz elementu naciskowego DIN 6311 (EH 22560. zdejmowalny) na śrubie ustawnej wyrównuje się nierównoległości. Łapę naciskową można stosować obustronnie (miękka lub twarda powierzchnia mocowania).

Twój wybór zwrócił 24 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Wy­miar wpu­stu [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wyposażenia
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0010
CAD
Dokumenty
Łapy
  • bez wyposażenia – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 111 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
bez wyposażenia
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0020
CAD
Dokumenty
Łapy
  • bez wyposażenia – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 221 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
bez wyposażenia
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0030
CAD
Dokumenty
Łapy
  • bez wyposażenia – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 478 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
bez wyposażenia
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0040
CAD
Dokumenty
Łapy
  • bez wyposażenia – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 949 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0011
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 150 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 8 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 23 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0012
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 160 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 8 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 43 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0021
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 295 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 38 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0022
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 310 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 58 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0031
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 590 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 31 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0032
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 620 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 71 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0041
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1150 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 42 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
tylko ze śrubą regulacyjną
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
-
Nr towaru:
23190.0042
CAD
Dokumenty
Łapy
  • tylko ze śrubą regulacyjną – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1220 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 87 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23190.0015
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 200 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 8 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 16 mm
  • Wymiar wpustu: 8 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23190.0016
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 220 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 8 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 43 mm
  • Wymiar wpustu: 8 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
Nr towaru:
23190.0025
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 385 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 22 mm
  • Wymiar wpustu: 10 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
Nr towaru:
23190.0026
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 420 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 58 mm
  • Wymiar wpustu: 10 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23190.0035
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 740 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 28 mm
  • Wymiar wpustu: 12 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23190.0036
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 805 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 71 mm
  • Wymiar wpustu: 12 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
Nr towaru:
23190.0037
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 755 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 26 mm
  • Wymiar wpustu: 14 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
Nr towaru:
23190.0038
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 820 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 10 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 71 mm
  • Wymiar wpustu: 14 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23190.0045
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1470 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 31 mm
  • Wymiar wpustu: 16 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23190.0046
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1630 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 87 mm
  • Wymiar wpustu: 16 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23190.0047
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1490 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 32 mm
  • Wymiar wpustu: 18 mm
show article view
Łapy
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23190.0048
CAD
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1650 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 87 mm
  • Wymiar wpustu: 18 mm
show article view
Łapy

Materiał

Płyta miękka

  • Mosiądz, lutowany

Zacisk

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23190. Łapy – z płytą miękką wg normy DIN 6314
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności