Ele­men­ty pod­sta­wy

EH 23700.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Nr towaru:
23700.0312
CAD
Dokumenty
Elementy podstawy
  • a: 30 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 30 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • k: 20 mm
  • l: 40 mm
  • Waga: 297 g
show article view
Elementy podstawy
a [mm]:
40 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
80 mm
g [mm]:
M16
Nr towaru:
23700.0316
CAD
Dokumenty
Elementy podstawy
  • a: 40 mm
  • b: 30 mm
  • c: 80 mm
  • b1: 40 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • i: 16 mm
  • k: 25 mm
  • l: 50 mm
  • Waga: 641 g
show article view
Elementy podstawy

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Części ulegające zużyciu

  • Stal ulepszana cieplnie

Trzpień

  • Stal specjalna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23700. Elementy podstawy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Elementów Mocujących
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.