Na­pi­na­cze su­wa­ko­we z gwintem mocującym

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
śruba mo­cu­ją­ca [mm]
l1 [mm]
Skok s1 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
68,5 mm
Skok s1 [mm]:
21,5 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1 kN
Nr towaru:
23330.2103
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 25 mm
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M6
  • b1: 30,5 mm
  • h1: 73 mm
  • l1: 68,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 15 mm
  • s2: 36 mm
  • s3 min.: 17 mm
  • s3 maks.: 25 mm
  • Skok s1: 21,5 mm
  • Siła trzymania F1: 1 kN
  • Siła trzymania F2: 1 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 152 g
show article view
Napinacze suwakowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
108 mm
Skok s1 [mm]:
40 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2,5 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23330.2104
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 35 mm
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M8
  • b1: 33 mm
  • h1: 123 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 57 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 25 mm
  • s2: 57 mm
  • s3 min.: 22 mm
  • s3 maks.: 35 mm
  • Skok s1: 40 mm
  • Siła trzymania F1: 2,5 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 327 g
show article view
Napinacze suwakowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
6
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
175 mm
Skok s1 [mm]:
67 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
4 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
4 kN
Nr towaru:
23330.2106
CAD
Dokumenty
Napinacze suwakowe
  • Rozmiar nominalny: 6
  • śruba mocująca: M12 x 50 mm
  • d1: M24 x 1,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M12
  • b1: 49 mm
  • h1: 149 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 139 mm
  • l3: 92 mm
  • l4: 24 mm
  • l5: 45 mm
  • s2: 92 mm
  • s3 min.: 30 mm
  • s3 maks.: 50 mm
  • Skok s1: 67 mm
  • Siła trzymania F1: 4 kN
  • Siła trzymania F2: 4 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 927 g
show article view
Napinacze suwakowe

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

  • Stal nierdzewna

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca

  • Guma, czarna

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M6 x 25 mm
Nr towaru:
23330.9013
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Waga: 11 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9014
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Waga: 25 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M12 x 50 mm
Nr towaru:
23330.9016
CAD
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Waga: 73 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Napinacze suwakowe – z gwintem mocującym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.