Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l2 : 5,6 mm
d3 : 1,8 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l2 : 9,6 mm
d3 : 1,8 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l2 : 7,5 mm
d3 : 2,2 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l2 : 11,5 mm
d3 : 2,2 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,2 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,4 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,4 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M4
l2 : 5,6 mm
d3 : 1,8 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M4
l2 : 9,6 mm
d3 : 1,8 mm
średnica kulki: 2,5 mm
Gniazdo sześciokątne: 8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M5
l2 : 7,5 mm
d3 : 2,2 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M5
l2 : 11,5 mm
d3 : 2,2 mm
średnica kulki: 3 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,2 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,4 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
średnica kulki: 4 mm
Gniazdo sześciokątne: 15
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,4 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, utwardzana
Stal nierdzewna, utwardzana
Śruba
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, z kulką ściętą i gniazdem torx
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności