Śruby dwu­stron­ne z otworem sześciokątnym, DIN 6379, do nakrętek do wpustów teowych

EH 23040.

Śruby dwustronne stanowią razem z nakrętkami do rowków DIN 508 (EH 23010./23020.), nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.) oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby dwustronne charakteryzują się walcowanym gwintem.

Twój wybór zwrócił 11 trafień

Wer­sja
d [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0724
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 73 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0725
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 91 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0726
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 115 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0763
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 165 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0764
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 212 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0765
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 262 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0783
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 320 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0784
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 411 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Nr towaru:
23040.0785
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 522 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0804
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 589 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Nr towaru:
23040.0805
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 745 g
show article view
Śruby dwustronne

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Montaż

Dodatkowo śruba posiada możliwość montażu i demontażu przy pomocy klucza imbusowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23040. Śruby dwustronne – z otworem sześciokątnym, DIN 6379, do nakrętek do wpustów teowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.