Seg­men­ty mo­cu­ją­ce kli­no­we szczęki do obróbki

EH 23251.

Dzięki wkręcaniu śruby mocującej oba uchwyty mocujące przesuwają się na zewnątrz, dociskając przedmiot obrabiany do ogranicznika. 

Uchwyty mocujące mogą być obrobione pod kształt przedmiotu obrabianego. Płytka mocująca konieczna jest tylko do obróbki uchwytów mocujących.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
6,7 kN
Nr towaru:
23251.0106
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące klinowe
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • SW1: 5 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Siła mocowania maks.: 6,7 kN
  • Moment dociągający maks.: 14,3 Nm
  • Waga: 67 g
show article view
Segmenty mocujące klinowe
b1 [mm]:
50,8 mm
h1 [mm]:
25,4 mm
l1 [mm]:
31,8 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
8,9 kN
Nr towaru:
23251.0108
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące klinowe
  • b1: 50,8 mm
  • b2: 20,8 mm
  • b3 1): 9,9 mm
  • h1: 25,4 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l1: 31,8 mm
  • l2: 20,6 mm
  • d1: M8
  • d2: M4
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Siła mocowania maks.: 8,9 kN
  • Moment dociągający maks.: 14,5 Nm
  • Waga: 128 g
show article view
Segmenty mocujące klinowe
b1 [mm]:
76,2 mm
h1 [mm]:
38,1 mm
l1 [mm]:
47,5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
15,6 kN
Nr towaru:
23251.0112
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące klinowe
  • b1: 76,2 mm
  • b2: 30,9 mm
  • b3 1): 14,8 mm
  • h1: 38,1 mm
  • h2: 19,1 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 30,5 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • SW1: 10 mm
  • SW2: 3 mm
  • Siła mocowania maks.: 15,6 kN
  • Moment dociągający maks.: 38,4 Nm
  • Waga: 427 g
show article view
Segmenty mocujące klinowe
b1 [mm]:
101,6 mm
h1 [mm]:
50,8 mm
l1 [mm]:
63,5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
26,7 kN
Nr towaru:
23251.0116
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące klinowe
  • b1: 101,6 mm
  • b2: 41,3 mm
  • b3 1): 20,3 mm
  • h1: 50,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2: 41,3 mm
  • d1: M16
  • d2: M6
  • SW1: 14 mm
  • SW2: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 26,7 kN
  • Moment dociągający maks.: 74,6 Nm
  • Waga: 1068 g
show article view
Segmenty mocujące klinowe

Materiał

Korpus

  • Aluminium Al

Stożek

  • Stal utwardzana, oksydowana

Śruba

  • Stal

Płytka blokująca

  • Aluminium Al

Montaż

Możliwy montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23251. Segmenty mocujące klinowe – szczęki do obróbki
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Nakrętki do rowków teowych EH 23010. należy zamówić oddzielnie.

Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.