EH 23290.
Zacisk mocujący Pitbull® do niskiego montażu o wysokiej sile mocującej i efekcie docisku. Pierścień O-ring służy do podniesienia zacisku podczas zwalniania.
Wersja z krawędzią noża (rys. 1) szczególnie nadaje się do półproduktów.
Wersja z tępo zakończoną krawędzią (rys. 2) pozwala objąć niemal wszystkie rodzaje zastosowań. Wersja wykonana z mosiądzu zapewnia delikatne, ale bezpieczne mocowanie.
Zacisk mocujacy Pitbull® Clamp z obrobioną krawędzią (rys. 3) został zaprojektowany z pewnym dodatkiem, który pozwala na wyfrezowanie konturu w obrabianym przedmiocie. Ta wersja z hartowanej stali łączy w sobie dobrą podatność na obróbkę wraz z doskonałą odpornością na zużycie.
Zaciski mocujące Pitbull® Clamps wyróżniają się następującymi cechami:
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Więcej szczegółów
Mocowanie
Śruba
O-ring
O-ring służy do podnoszenia zacisku po jego zwolnieniu.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.