Łapy z noskiem, zamknięte

EH 23170.

Łapa z noskiem (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6317 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na zamkniętą konstrukcję zacisku nadaje się do stosowania z obracającymi się przedmiotami obrabianymi.

Zastosowany zamknięty otwór mocujący pozwala na stosowanie w aplikacjach z obrotowym elementem obrabianym.

Twój wybór zwrócił 7 trafień

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Dla śrub [mm]
Dla śrub [cal]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
Dla śrub [mm]:
M20, M22
Dla śrub [cal]:
3/4 cal
Nr towaru:
23170.0022
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • Dla śrub: M20, M22
  • Dla śrub: 3/4 cal
  • Waga: 3025 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
Dla śrub [mm]:
M20, M22
Dla śrub [cal]:
3/4 cal
Nr towaru:
23170.0023
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • Dla śrub: M20, M22
  • Dla śrub: 3/4 cal
  • Waga: 3810 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Dla śrub [cal]:
1 cal
Nr towaru:
23170.0026
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 56 mm
  • Dla śrub: M24
  • Dla śrub: 1 cal
  • Waga: 3639 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
70 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Dla śrub [cal]:
1 cal
Nr towaru:
23170.0027
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • Dla śrub: M24
  • Dla śrub: 1 cal
  • Waga: 4560 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Dla śrub [cal]:
1 cal
Nr towaru:
23170.0029
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • Dla śrub: M24
  • Dla śrub: 1 cal
  • Waga: 9483 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Dla śrub [mm]:
M30
Dla śrub [cal]:
1 1/4 cal
Nr towaru:
23170.0030
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • Dla śrub: M30
  • Dla śrub: 1 1/4 cal
  • Waga: 6242 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
80 mm
Dla śrub [mm]:
M30
Dla śrub [cal]:
1 1/4 cal
Nr towaru:
23170.0031
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 283 mm
  • l4: 56 mm
  • Dla śrub: M30
  • Dla śrub: 1 1/4 cal
  • Waga: 7798 g
show article view
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23170. Łapy – z noskiem, zamknięte
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.