Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Więcej szczegółów
System: V40
l1 : 80 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Ilość n: 1
Dla śrub: M8
y: 8 mm
Waga: 288 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
l1 : 120 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Ilość n: 2
Dla śrub: M8
y: 8 mm
Waga: 443 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
l1 : 160 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Ilość n: 3
Dla śrub: M8
y: 8 mm
Waga: 577 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
l1 : 140 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 35 mm
l3 : 35 mm
Ilość n: 2
Dla śrub: M12
y: 12 mm
Waga: 1604 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
Ilość n: 4
Dla śrub: M12
y: 12 mm
Waga: 2230 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
l1 : 300 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 27,5 mm
l3 : 35 mm
Ilość n: 7
Dla śrub: M12
y: 12 mm
Waga: 3320 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Karta katalogowa EH 1013.600 - EH 1113.800 Listwy mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.