Na­prę­ża­cze usta­la­ją­ce

EH 23230.

Do jednoczesnego "pozycjonowania" i "mocowania" przedmiotów obrabianych. Element ustalający jest elementem precyzyjnym, który można zamontować z obu stron. Część zaciskowa i ustalająca dopasowana do obrabianego elementu przykręcana jest do cylindrycznego wspornika. Elementy mocujące i ustalające są wytwarzane przez użytkownika zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
b1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z uchytem krzyżowym
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
23230.0040
CAD
Dokumenty
Naprężacze ustalające
  • z uchytem krzyżowym – rysunek 1
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 40 mm
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 8 mm
  • l6: 33 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • Waga: 505 g
show article view
Naprężacze ustalające
Wer­sja:
z uchytem krzyżowym
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
23230.0050
CAD
Dokumenty
Naprężacze ustalające
  • z uchytem krzyżowym – rysunek 1
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 50 mm
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 10 mm
  • l6: 42 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • Waga: 862 g
show article view
Naprężacze ustalające
Wer­sja:
ze spiralną dźwignią mimośrodową
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
23230.0440
CAD
Dokumenty
Naprężacze ustalające
  • ze spiralną dźwignią mimośrodową – rysunek 2
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 96 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • Waga: 566 g
show article view
Naprężacze ustalające
Wer­sja:
ze spiralną dźwignią mimośrodową
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
23230.0450
CAD
Dokumenty
Naprężacze ustalające
  • ze spiralną dźwignią mimośrodową – rysunek 2
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 63 mm
  • l6: 145 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • Waga: 1071 g
show article view
Naprężacze ustalające

Materiał

Uchwyt

  • Żeliwo szare DIN 6335, pomarańczowa powłoka z tworzywa sztucznego
  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Zacisk

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23230. Naprężacze ustalające
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.