Produkty dla lotnictwa

Najważniejsze cechy produktu

Bypass Pin Kits
Bypass Pin Kits

The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.

 

When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.

Nowości

Sworzeń nośny gwintowany z obrotową klamrą

Nowe gwintowane sworznie nośne z obrotową klamrą mają tę zaletę, że klamra może swobodnie obracać się wokół sworznia dzięki bezobsługowemu łożysku ślizgowemu.

Halder Inside - niewidoczny, ale niezbędny

Dołącz do nas w podróży po świecie pełnym części standardowych.

Certyfikat zgodności z normą EN 9100:2016

Nasz system jakości  i zarządzanie jakością został przetestowany i certyfikowany do standardów z roku 2016.

Kontakt

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa w sprawie zapytań, porad technicznych, realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej i innych ważnych kontaktów w firmie