Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, niskie, rozmiar 44

EH 23310.

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze zapewniają następujące korzyści:

  • Szybkie ręczne zaciskanie za pomocą gwintowanego wrzeciona lub dźwigni mimośrodowej
  • Łatwa i szybka zmiana obrabianego elementu przez obrót i odsunięcie głowicy naprężacza
  • Niewielka przestrzeń pracy dzięki niskiej konstrukcji
  • Proste dostosowanie do mocowania wyższych elementów dzięki cylindrom regulacyjnym

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z podwójną dźwignią mimośrodową
ry­su­nek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Skok [mm]:
5 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
4 kN
Nr towaru:
23310.0034
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • z podwójną dźwignią mimośrodową – rysunek 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Skok: 5 mm
  • Siła mocowania1): 4 kN
  • Waga: 1022 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Skok [mm]:
5 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0035
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Skok: 5 mm
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Waga: 708 g
show article view
Naprężacze nasadzane

Materiał

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą cylindrów do regulacji wysokości EH 23310. oraz przy pomocy przekładek EH 1107. i EH 1108

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – obrotowe, niskie, rozmiar 44
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.