Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we z łbem, pełna kulka

EH 22710.

Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

Twój wybór zwrócił 36 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22710.0062
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 6,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22710.0064
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 7,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22710.0066
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 9,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22710.0082
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • Waga: 13 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22710.0084
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • Waga: 17 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22710.0086
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • Waga: 23 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22710.0102
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • Waga: 24 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22710.0104
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • Waga: 32 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22710.0106
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • Waga: 44 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22710.0122
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • Waga: 39 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22710.0124
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • Waga: 52 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22710.0126
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • Waga: 80 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22710.0162
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • Waga: 94 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22710.0164
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • Waga: 122 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22710.0166
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • Waga: 154 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22710.0202
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • Waga: 186 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22710.0204
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • Waga: 255 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22710.0206
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • Waga: 306 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22710.0242
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • Waga: 327 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22710.0244
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • Waga: 428 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22710.0246
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • Waga: 532 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22710.0752
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 6,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22710.0754
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 7,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22710.0756
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 9,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22710. Śruby kulkowe dociskowe – z łbem, pełna kulka
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.