By­pass Pin Kits  dla sa­mo­lo­tów Bo­eing

Bypass Pins Kits składają się z:

  • Sworzni blokujących kulkowych (sworzni szybkiego zwalniania / sworzni blokujących / sworzni zabezpieczających) z uchwytem w kształcie litery T.
  • Linki mocującej
  • Chorągiewki ostrzegawczej

Bypass Pin Kits są używane w obsłudze naziemnej (GSE). Są używane jako sworzeń przekładni lub sworzeń obejścia układu kierowniczego do wypychania.

Gdy sworzeń jest włożony, hydraulika sterowania podwoziem jest pomijana. Pozwala to na przemieszczanie samolotu przez holownika bez konieczności wyłączania całej hydrauliki samolotu. Tabliczka ostrzegawcza z napisem „Remove before flight” (flaga RBF) jest przymocowana do sworznia blokady kulkowej za pomocą linki zabezpieczającej.

Bypass Pin Kits do samolotów Boeing są podobne do numerów artykułów:

  • A09003-2 dla typu B737 600-900, B757, B767, B777, B787
  • F72735-13 dla typu B737 100-500
  • MIT65B04011-41 dla typu B747-4 i B747-8