Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Siła mocowania maks. [kN]:
0,9 kN
Więcej szczegółów
Mosiądz
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Siła mocowania maks.: 0,9 kN
Moment dociągający maks.: 2,5 Nm
Waga: 3,5 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
3,4 kN
Więcej szczegółów
Mosiądz
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Siła mocowania maks.: 3,4 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 11 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
3,6 kN
Więcej szczegółów
Mosiądz
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 3,6 kN
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 20 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
7 kN
Więcej szczegółów
Mosiądz
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Siła mocowania maks.: 7 kN
Moment dociągający maks.: 26 Nm
Waga: 27 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
Mosiądz
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Siła mocowania maks.: 9 kN
Moment dociągający maks.: 75 Nm
Waga: 54 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
12 kN
Więcej szczegółów
Mosiądz
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Siła mocowania maks.: 12 kN
Moment dociągający maks.: 120 Nm
Waga: 108 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła mocowania maks. [kN]:
3,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Siła mocowania maks.: 3,4 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 10 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła mocowania maks. [kN]:
3,6 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 3,6 kN
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 22 g
show article view
Materiał
Śruba mimośrodowa
Korpus
Uwagi
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Karta katalogowa EH 23270. Mimośrodowe uchwyty mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.