Dźwi­gnie mi­mo­śro­do­we ze sworzniem wzdłużnym

EH 23390.

Dźwignie mimośrodowe mają mimośrodowy zakres mocowania 160°.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Skok mi­mo­śro­du s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Stal
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Skok mi­mo­śro­du s [mm]:
3,87 mm
Nr towaru:
23390.0408
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe
  • Stal
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Skok mimośrodu s: 3,87 mm
  • Skok ogółem r2-h3: 9,07 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 60 °C
  • Waga: 92 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe
Wer­sja:
Stal
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Skok mi­mo­śro­du s [mm]:
4,85 mm
Nr towaru:
23390.0410
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe
  • Stal
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Skok mimośrodu s: 4,85 mm
  • Skok ogółem r2-h3: 11,45 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 60 °C
  • Waga: 179 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe
Wer­sja:
Stal
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Skok mi­mo­śro­du s [mm]:
6,29 mm
Nr towaru:
23390.0412
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe
  • Stal
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Skok mimośrodu s: 6,29 mm
  • Skok ogółem r2-h3: 16,29 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 60 °C
  • Waga: 286 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe
Wer­sja:
Stal nierdzewna
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Skok mi­mo­śro­du s [mm]:
3,87 mm
Nr towaru:
23390.0508
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe
  • Stal nierdzewna
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Skok mimośrodu s: 3,87 mm
  • Skok ogółem r2-h3: 9,07 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 60 °C
  • Waga: 94 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe
Wer­sja:
Stal nierdzewna
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Skok mi­mo­śro­du s [mm]:
4,85 mm
Nr towaru:
23390.0510
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe
  • Stal nierdzewna
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Skok mimośrodu s: 4,85 mm
  • Skok ogółem r2-h3: 11,45 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 60 °C
  • Waga: 179 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe
Wer­sja:
Stal nierdzewna
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Skok mi­mo­śro­du s [mm]:
6,29 mm
Nr towaru:
23390.0512
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe
  • Stal nierdzewna
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Skok mimośrodu s: 6,29 mm
  • Skok ogółem r2-h3: 16,29 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 60 °C
  • Waga: 290 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe

Materiał

Sworzeń pełzający

  • Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona

Część mimośrodu

  • Stal St. 52-3, fosforanowana cynkowo
  • Stal nierdzewna 1.4301

Pierścień zabezpieczający

  • Stal nierdzewna 1.4310

Osłona z tworzywa

  • PVC, czerwone
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23390. Dźwignie mimośrodowe – ze sworzniem wzdłużnym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.