Zawiasy

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
b1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
without bores
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25165.0015
Dokumenty
Zawiasy
  • without bores – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 700 N
  • Siła trzymania F2: ~ 500 N
  • Siła trzymania F3: ~ 500 N
  • Waga: 15 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
without bores
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
25165.0025
Dokumenty
Zawiasy
  • without bores – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F2: ~ 1000 N
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 34 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
without bores
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
25165.0040
Dokumenty
Zawiasy
  • without bores – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2500 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 62 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
without bores
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25165.0060
Dokumenty
Zawiasy
  • without bores – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2800 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2500 N
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 83 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25165.0115
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 700 N
  • Siła trzymania F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 500 N
  • Waga: 15 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
25165.0125
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 33 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
25165.0140
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2500 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 61 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25165.0160
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2800 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 80 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25165.1015
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 700 N
  • Siła trzymania F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 500 N
  • Waga: 15 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
25165.1025
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 33 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
25165.1040
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2500 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 61 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25165.1060
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores – rysunek 2, Stal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2800 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 80 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25165.0215
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 700 N
  • Siła trzymania F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 500 N
  • Waga: 15 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
25165.0225
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 33 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
25165.0240
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2500 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 61 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25165.0260
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2800 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 80 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25165.2015
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 700 N
  • Siła trzymania F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 500 N
  • Waga: 15 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
25165.2025
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 33 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
25165.2040
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2500 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 61 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25165.2060
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2800 N
  • Siła trzymania F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 80 g
show article view
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4301
  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

  • Stal nierdzewna 1.4301
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25165. Zawiasy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.