EH 22020
Element ustalający może być używany jako element współpracujący dla wszystkich docisków sprężynujących z kulką. Umożliwia blokowanie, zatrzaskiwanie oraz pozycjonowanie elementu obrabianego.
Te gładkie elementy ustalające mają 90° wgłębienia. countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.
Twój wybór zwrócił 7 trafień
Więcej szczegółów
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.