Pod­staw­ki wah­li­we regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej

EH 22741.

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

Twój wybór zwrócił 21 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0013
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 20 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0016
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 46 Nm
  • Waga: 44 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22741.0017
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 82 Nm
  • Waga: 56 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22741.0024
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 206 Nm
  • Waga: 128 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22741.0030
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 407 Nm
  • Waga: 273 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22741.0036
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 698 Nm
  • Waga: 466 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
165 kN
Nr towaru:
22741.0046
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • średnica kulki: 40 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
  • Moment dociągający maks.: 1355 Nm
  • Waga: 885 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0113
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 20 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0116
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 46 Nm
  • Waga: 44 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22741.0117
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 82 Nm
  • Waga: 56 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22741.0124
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 206 Nm
  • Waga: 128 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22741.0130
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 407 Nm
  • Waga: 273 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22741.0136
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 698 Nm
  • Waga: 466 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
165 kN
Nr towaru:
22741.0146
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • średnica kulki: 40 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
  • Moment dociągający maks.: 1355 Nm
  • Waga: 885 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0313
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 20 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0316
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 46 Nm
  • Waga: 44 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22741.0317
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 82 Nm
  • Waga: 56 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22741.0324
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 206 Nm
  • Waga: 128 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22741.0330
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 407 Nm
  • Waga: 278 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22741.0336
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 698 Nm
  • Waga: 466 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
165 kN
Nr towaru:
22741.0346
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • średnica kulki: 40 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
  • Moment dociągający maks.: 1355 Nm
  • Waga: 915 g
show article view
Podstawki wahliwe

Materiał

Element sprężyny

  • Termoplastyczny PUR

Kulka

  • Stal łożyskowa, hartowana
  • Stal nierdzewna 1.3541, niklowana

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
  • Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

Nakrętka

  • Stal oksydowana (ISO 4035)
  • Stal nierdzewna

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22741. Podstawki wahliwe – regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Podstawki wahliwe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.