Sworz­nie pod­po­ro­we z rowkami lub szpicem

EH 22680.

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

Twój wybór zwrócił 16 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
l1 [mm]
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
22680.0061
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Waga: 8,8 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22680.0081
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 22 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22680.0101
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22680.0121
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 64 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
22680.0063
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Waga: 9,1 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22680.0083
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 22 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22680.0103
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22680.0123
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 65 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22680.0142
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22680.0144
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 20 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22680.0164
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22680.0166
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22680.0168
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22680.0184
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 33 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22680.0186
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 44 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22680.0188
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 69 g
show article view
Sworznie podporowe

Materiał

Końcówka

  • Stop twardy, żłobkowany
  • Twardy metal, ze szpicem

Korpus

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22680. Sworznie podporowe – z rowkami lub szpicem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności